EN
Choose your language
Designation
Flat clamp
Version 1
for T-slot
Main material
steel
Surface finish body
hardened and nickel plated
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
B=Width
62
BN=Slot width
22
D=Thread
M20
H=Height
35
L=Length
155
C1
11
F kN
36
F1 kN
18
SW
17
Tightening torque M1 Nm
300
Tightening torque M2 Nm
240
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
Élément de serrage (avant) en acier 1.7225.
Élément de maintien (arrière) en acier 1.0503.
Finition
Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota
Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought