Bras de serrage pour bride pivotante acier de traitement 04366-03006010
- Accessoires pour vérin de bridage pivotant
- Allongement du bras de serrage
Unité de vente
83,55 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bras de serrage
Modèle 1
pour bride pivotante
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A
30
B
60
C
45
D
12
E
10
F
M4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.