Matière
Polycarbonate.
Finition
Lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polycarbonate.
Finition
Lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.
Nota
Élément d’éclairage à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Équipés d’une technologie LED dernier cri, ces éléments émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable par un interrupteur à coulisse dans l’élément d’éclairage correspondant).
Ce luminaire peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement optique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément d’éclairage se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Ce luminaire peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement optique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément d’éclairage se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.
Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.
Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques
Position de montage : libre.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +60 °C
Accessoire
Élément de raccordement 81400-30.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.