Passe-câbles EPDM noir 84104-11014030
- Plage de température de -40 °C à +125 °C
- Haute résistance chimique et environnementale
- Flexible et facile à manipuler
- Décharge de traction supplémentaire
Unité de vente
0,75 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Passe-câbles
Matériau
du corps de base
EPDM
Coloris
du corps de base
noir
D2=Diamètre extérieur
18
D=diamètre intérieur
11
Cotes de montage
D1
14
H
8
S
3
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
EPDM.
Finition
noir.
Nota
Les passe-câbles servent à guider les câbles dans les armoires électriques, les boîtiers et les boîtes à fusibles. Ils permettent de faire passer sans problème des câbles par des sorties et des ouvertures. Ils sont faciles à mettre en œuvre et offrent une protection en cas de bords tranchants. L'utilisation de passe-câbles permet par ailleurs d'obtenir une certaine décharge de traction des câbles.
L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.
L'EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d'exposition aux UV et à l'ozone (par ex. en extérieur). Les autres avantages de l'EPDM sont sa grande élasticité et sa bonne résistance chimique. L'EPDM résiste à l'oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.
Plage de température
-40 °C à +125 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.