FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium.
Nota
La colonne de levage est un système électrique à technologie entièrement intégrée, qui ne nécessite pas d'entretien et fonctionne selon le principe Plug & Work.

Avec une vitesse maximale de 8 mm/s, l'unité de commande (85300-10-90) permet de déplacer simultanément jusqu'à deux colonnes de levage entre 355 mm et 500 mm. En option, deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.

Les colonnes de levage sont adaptées aux charges de pression comme aux charges de traction.

La mise en service des colonnes de montage nécessite au moins une unité de commande (85300-10-90) et un interrupteur manuel (85300-15-1).

La plaque de montage (85300-930040) sert à faciliter le montage de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Contenu de la livraison
1x colonne de levage en aluminium, réglable électriquement.
- 4x tasseaux, pour une intégration facile de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Sur demande
Colonnes de levage ESD, colonnes de levage avec amortisseur, colonnes de levage pour les travaux en hauteur et colonnes de levage pour utilisation en salle blanche.
Accessoire
Unité de commande (85300-10-90)
Câble de raccordement (85300-10-91X1000)
Interrupteur manuel (85300-15-1)
Câble d'alimentation (85300-10-92X1800)
Plaque de montage (85300-930040)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought