FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille
Matériau du corps de base
acier
D
12
D1
29
D2
23
D3
M3
D4
29
D5
16,5
H
5,5
H1
2,5
L
6
L1
4
Épaisseur de plaque
≥10
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
Acier de traitement.
Finition
nickelée et traitée.
Nota
Des vis de fixation M3 ou M4 en inox sont fournies.
Option de montage pour les plaques avec une épaisseur à partir de 10 mm.
Indication de dessin
1) Plaque
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought