FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
E
Type de produit
avec doigt filetè
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
62
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
10
D2
M8
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
34
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
12
L4
25
SW1
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought