Broche à bille Ball Lock acier inoxydable 03153-02-25025
- Temps de préparation des machines réduits
- Utilisation facile
Unité de vente
€165.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Broche à bille
Modèle 1
Ball Lock
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre de boulon
25
L=longueur de tige
49
Couple
de serrage
max. Nm
11
D1
45
D2
M8
Force de maintien
F kN
30
L1
10
SW
4
Épaisseur des
plaques de serrage ±0,13
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
Broche à billes et billes en Inox 1.4542.
Finition
Broche à billes et billes trempées min. 40 HRC, polies.
Nota
Le fait de serrer la vis (D2) permet de pousser la bille centrale et d’écarter ainsi les trois billes de fixation vers l’extérieur, où elles seront en pression dans la douille de fixation.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Grâce à ce système rapide et fiable, le temps de préparation des machines est raccourci jusqu'à douze fois par rapport aux méthodes classiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.