Slot key without holes mild steel case-hardened, black oxidised and ground 03260-16
- For aligning fixtures and clamping tools on clamping plates
- Retractable
- No damage to the machine table during transport due to protruding slot nuts
- Hardened and ground
Unité de vente
€40.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tasseau
Modèle 1
sans trou lamé
DIN
DIN 6323
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
Surface
du corps de base
cémenté, trempé et bruni
B=Largeur
16
H=Hauteur
14
L=Longueur
32
Code acier
1.0401
H1
5,5
Largeur de rainure
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Material
Hardened steel 1.0401
Version
Case-hardened, black oxidised and ground.
Note
Loose slot keys acc. to DIN 6323 combine the advantages of fixed slot keys with the improved handling of machine vices, dividing heads and fixtures. These keys can slide sideways after rough alignment.
No protruding key on the base to damage the machine table when moving the fixture.
No protruding key on the base to damage the machine table when moving the fixture.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.