Tongue with stop stainless steel bright 05566-07-45100
Unité de vente
€2.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Came
Modèle 1
avec butée
Modèle 2
coudées vers le haut
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
A pour H = 18
10
A pour H = 30
22
A pour H = 36
28
A pour H = 40
32
A pour H = 50
42
A pour H = 60
52
B=Largeur
19
L=longueur de lame
45
B1
8,1
Code acier
1.4301
Convient pour le verrou quart de tour norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
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
Material
Stainless steel 1.4301.
Version
Bright.
Note
*By housing lengths H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm and H=60 mm, dimension A in mm.
Accessory
Quarter-turn locks, stainless steel, small version 05566-03.
Quarter-turn locks, stainless steel, long version 05566-04.
Quarter-turn locks, stainless steel, small version 05566-05.
Quarter-turn locks lockable, stainless steel 05566-06.
Quarter-turn lock stainless steel with wing grip 05571-02.
Quarter-turn security locks, stainless steel 05578-02.
Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip 05593-01.
Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip in Hygienic DESIGN 05593-04.
Quarter-turn locks, stainless steel with L-grip 05594-02.
Quarter-turn locks, stainless steel in Hygienic DESIGN 05595-01.
Quarter-turn locks, stainless steel in Hygienic DESIGN 05595-02.
Quarter-turn locks, stainless steel, long version 05566-04.
Quarter-turn locks, stainless steel, small version 05566-05.
Quarter-turn locks lockable, stainless steel 05566-06.
Quarter-turn lock stainless steel with wing grip 05571-02.
Quarter-turn security locks, stainless steel 05578-02.
Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip 05593-01.
Quarter-turn locks, stainless steel with T-grip in Hygienic DESIGN 05593-04.
Quarter-turn locks, stainless steel with L-grip 05594-02.
Quarter-turn locks, stainless steel in Hygienic DESIGN 05595-01.
Quarter-turn locks, stainless steel in Hygienic DESIGN 05595-02.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.