EN
Choose your language

Description

Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être utilisées en association avec des sauterelles à levier. Elles permettent un positionnement rapide des sauterelles à levier qui y sont fixées.
Les plaques d'adaptation sont serrées sur la table de machine-outil à l'aide d'un module excentrique de serrage.
Avantages
Réglage et positionnement libres.
Hauteur flexible grâce au bloc adaptateur.
Accessoire
Module excentrique de serrage 10500
Sauterelle à levier 05….
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté