FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Sauterelle
Modèle 1
Standard
Modèle 2
embase verticale
Type de produit
broche de pression fixe
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
Matériau des composants
plastique
Coloris des composants
rouge
L=Longueur
60
A
12,7
A1
27
Angle d’ouverture de la poignée
75°
Angle d’ouverture du bras de fixation
95°
B
12
B1
6
C
34
C1
11
C2
5,5
D
5,2
Force de maintien F1 N
1500
Force de serrage F3 N
900
Force manuelle FH N
200
H
136
L1
26,9
M
M6x50
Poignée de type sauterelle
vertical
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
Acier de traitement.
Finition
Acier zingué.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Pour les modèles 05705-01-00800 et 05705-01-01500, un patin en néoprène est inclus.
Accessoire
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté