FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Manette indexable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
bleu traffic RAL 5017
Matériau des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
109
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
61
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M10
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition
Inox poli.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought