Manette indexable acier noir RAL 9005 mate satinée 06442-4121
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier
- Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée
Unité de vente
20,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
mate satinée
Coloris
du corps de base
noir RAL 9005
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
bruni
A=Longueur de poignée
95
H3=hauteur de poignée
63
T=profondeur de filetage
17
X=filetage
M12
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Nombre de dents
24
Taille
4
Type de filetage
taraudage
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
Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Pièces en acier brunies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.