FR
Sélectionnez votre langue

Description

Material
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Version
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Note
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought