FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Crank handle
Version 1
square socket
Version 2
without transverse hole
DIN
similar to DIN 469
Form
B
Form definition
safety grip
Product type
safety grip
Main material
aluminium
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
black
Component material
thermoplastic
Component colour
black
A=Centre distance
100
H1=Handle height
58,5
H=Height
107
L=Length
124
SW=key width
12
D
28
D3
20
H2
25
H3
16
Size
2
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
Manivelle en aluminium.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition
Manivelle avec thermolaquage noire.
Thermoplastique gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought