Handwheel Reamed hole with slot grey cast iron 06271-1250X22
- Control element for positioning and adjusting shafts and spindles
- Application sectors: machine, plant, equipment construction and measuring devices
- For opening, closing and operating valves in fittings, machine tools
- stable and durable
- Wheel rim concentricity and axial run-out less than ISO tolerance (IT) 12
Unité de vente
€96.18
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Handwheel
Version 1
Reamed hole with slot
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
250
D2=Fastening hole
22H7
L3=height
50
B3
6
D3≈
45
Grip
without
L1
28
Number of
spokes
5
T
24,8
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
Material
Handwheel grey cast iron
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.