Écrou moleté thermoplastique gris foncé RAL 7021 06014-2505
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€1.57
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Knurled nut
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
free-cutting steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M5
H=Height
17
T=thread depth
10
D3
14
K
10
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique polyamide renforcé, gris foncé.
Douille taraudée en acier 5.8 ou Inox 1.4305.
Finition
Douille taraudée en acier zingué passivé bleu ou en Inox poli.
Avantages
Les écrous moletés peuvent être serrés et desserrés sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels.
Différentes dimensions de taraudage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.