- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Avantage : pour les espaces de serrage réduits
- SYMPA touch : une prise en main et une sécurité de prise optimales grâce à une grande ergonomie
- Le matériau antidérapant s'adapte parfaitement aux mouvements de la main
Description
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Revêtement en thermoplastique souple, noir.
Taraudage en laiton.
Nota
Vis à tête moletée sont disponibles en une taille avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.