Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir. Revêtement en thermoplastique souple, noir. Taraudage en laiton. Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Vis à tête moletée avec taraudage
à partir de
€2.25
hors TVA
hors frais d’envoi
Vis à tête moletée avec filetage
à partir de
€2.16
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Grâce à leur conception extrêmement basse, ces poignées s’utilisent même dans un espace de serrage étroit. Les rainures appliquées sur le périmètre confèrent l’adhérence nécessaire.
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir. Revêtement en thermoplastique souple, noir. Taraudage en laiton. Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Vis à tête moletée sont disponibles en une taille avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.