FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée conique
Modèle 1
pivotante
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Matériau des composants
acier
D3=Filetage
M10
L1=Longueur de poignée
69
D1
20
D4
16
L2
20
L3
5
SW
13
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : acier.
Finition
Acier: zingué.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté