FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée
Modèle 1
pivotante
Modèle 2
ovale
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
41
D=Filetage
M8
L1=Longueur de poignée
82,2
L=longueur de filetage
10
D2
12
D3
26
L2
5,5
SW
10
Taille
2
Type de filetage
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305.
Joncs : Inox 1.4310.

Finition
Poli finition miroir.
Nota
Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante 06287.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté