Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir. Revêtement en thermoplastique souple, noir. Taraudage en laiton. Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Show more
Show less
Poignée de serrage haute avec taraudage
from
€2.60
plus sales tax
plus shipping costs
Poignée de serrage haute filetée
from
€2.52
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Description du produit
Ces poignées de serrage séduisent par leur forme particulière. La conception haute permet d’obtenir sans peine des forces de serrage plus élevées.
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir. Revêtement en thermoplastique souple, noir. Taraudage en laiton. Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées de serrage hautes sont disponibles en 2 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.