FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cinq lobes
Modèle 1
verrouillable
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
rouge
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
68
D=Filetage
M8
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
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
Material
Grip thermoplastic.
Bush steel.
Version
Grip black.
Steel parts blue-passivated.
Note
Lockable five lobe grips prevent unauthorised loosening of the screw connection.
The cylinder lock forms a positive lock between grip and screw.
When unlocked the grip rotates freely without driving the screw, preventing unauthorised opening of the screw connection.

The lockable five lobe grips are supplied with 2 keys each.
The key can be removed in the open and closed position.
The locks are a single-key system, i.e. the same key works in all locks.
On request
Other versions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté