FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Five lobe grip
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
63
D=Thread
M16
H=Height
44
T=thread depth
18
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought