FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Description du produit
Un effet de prise naturelle et sûre grâce à la matière et à la forme caractérise particulièrement cette poignée.
Matière, Finition
Corps rond en thermoplastique dur, noir. Revêtement en thermoplastique souple, noir. Taraudage en laiton. Filetage en acier de classe de résistance 5.8 zingué.
Nota
Les poignées étoile cinq lobes sont disponibles en 3 tailles avec taraudage et filetage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis, modèles et coloris.

Other customers also bought