Poignée cintrée thermoplastique 06916-140081
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Résistance à la déformation et ergonomie, conviennent pour les environnements humides
- Montage : en façade, éléments de fixation inclus
Unité de vente
11,27 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Matériau
des composants
acier
A=Entraxe des alésages
140
D=Alésage de fixation
M8x30
L=Longueur
170
B
27
B1
24
C
12
Capacité de charge
N
1000
H
45
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
carrée
S
28
T
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat avec granulation fine.
Nota
Nos poignées se caractérisent par une résistance à la déformation et une ergonomie excellentes. Vis de fixation, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des vis de fixation, écrous et rondelles en Inox.
Montage
Fixation en façade.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.