EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
0°
Main material
stainless steel
Component material
plastic
A=Handle length
88,1
T=thread depth
18
X=thread
M10
D
24
D1
10
D2
25
H
40
H2
32,5
Size
1
Thread type
internal thread
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought