Poignée tubulaire oblique aluminium satiné et anodisé 06928-2150061
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Design moderne
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€25.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée tubulaire
Modèle 1
oblique
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
satiné et anodisé
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
noir
A=Entraxe des alésages
150
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
165
B
37
B1
30X1,5
Capacité de charge
N
800
H
60
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition
Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Embouts : couleur noir.
Nota
La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.