Collier de fixation à boucle simple acier zingué 07850-15-10220
- Fixation rapide à l’aide d’une seule vis
- Utilisation polyvalente pour les câbles, tuyaux et flexibles
- Large choix de diamètres disponible
Unité de vente
€0.33
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Collier de fixation
Modèle 1
à boucle simple
DIN
-
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
zingué
B=Largeur
12
D1=Diamètre
22
D2=Alésage de fixation
7
S=Épaisseur
1,5
H
21,3
L1
27
L2
20
L3
39,5
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier zingué, passivé avec un revêtement épais.
Acier inoxydable brut.
Acier inoxydable brut.
Nota
Colliers de fixation à une languette conformes à la norme DIN 72571. Pour une fixation fiable des câbles, conduites, tuyaux ou flexibles. Grâce à leur conception normalisée, ils garantissent une fixation fiable, résistante aux vibrations et durable.
Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation dans la construction mécanique, la construction automobile ainsi que dans les installations électriques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.