Insert à picots Embout six pans femelle acier 07114-1710
- Pour montage dans les bras de serrage, dispositifs de bridage, mors de serrage, supports à bille oscillante
- Montage facile
- Dureté 72-74 HRC
Unité de vente
€20.68
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Insert à picots
Modèle 1
Embout six pans femelle
Matériau
du corps de base
acier
Matériau
des composants
carbure
A=Longueur de filetage
25
C=largeur de clé
17
G=Filetage
M10
B
7,5
D
12,7
Picots
fins
Type de fixation
filetage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Vis à tête hexagonale de classe de résistance 10.9.
Picots en carbure, dureté 72-74 HRC.
Picots en carbure, dureté 72-74 HRC.
Finition
Bruni.
Nota
Les picots en carbure sont montés brasés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.