FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Gripper
Version 1
square
Form
A
Main material
tool steel
A=Length/Width
12
G=Thread
M5
B
12
Kind of fastening
internal thread
Serration
fine
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Material
Hardened tool steel or carbide.
Version
Black oxidised.
Note
Grippers and inserts are ideal for use in clamping arms, gripping systems, clamping fixtures, clamping jaws and self-aligning pads.
Grippers transfer very high torque values,even with hard materials and surface irregularities. Grippers guarantee above average holding forces at high cutting forces.
The serrated carbide tips are soldered in.
Drawing reference
Form A: tool steel
Form B: tool steel, carbide diamond grip
Form C: tool steel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté