Matière
Acier à outils.
Finition
Traité, bruni.
Afficher plus
Afficher moins
-
à partir de
€18.92
hors TVA
hors frais d’envoi
-
à partir de
€18.92
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les inserts à picots et inserts conviennent au montage dans des bras de serrage, des dispositifs de préhension, des dispositifs de bridage et des mors de serrage. L’utilisation d’inserts à picots permet de transmettre des couples très élevés et des forces de serrage supérieures à la moyenne, même en présence de matériaux durs et d’irrégularités de surface.
Matière
Acier à outils.
Finition
Traité, bruni.
Indication de dessin
Forme A : striés
Forme B : cunéiformes
Forme B : cunéiformes
Accessoire
04575 Crampon plaqueur.
04578 Crampon plaqueur.
04485 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
07159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.
04578 Crampon plaqueur.
04485 Crampon plaqueur avec tête d’appui.
07159 Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage jusqu’à la tête DIN 912.
07160 Vis à tête cylindrique à six pans creux, tête basse DIN 6912.
07161 Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN EN ISO 4762 élargie, acier ou inox.