Vis sans tête avec six pans creux et pointe acier inoxydable naturel 07166-106X12
Unité de vente
0,92 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis sans tête
Modèle 1
avec six pans creux et pointe
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4027
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
D1=Filetage
M6
L=longueur de filetage
12
Classe de résistance
70
Code acier
A2
D2
1,5
SW
3
T
2
Type de fixation
six pans creux
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier de classe de résistance 45 H, brut (noir) ou zingué.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Acier inoxydable A 2-70, brut.
Nota
Pour M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, l'angle de la pointe est à 120°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.