FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
Version large
Forme
A
Type de forme
à fente interne
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B=Épaisseur
29
D1=Diamètre intérieur
16
D2=Diamètre extérieur
34
A
12
C (DIN 912)
M5x16
Code acier
1.4305
D3
10
D4
5,5
L
12
R
39,4
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
Acier.
Inox 1.4305.

Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought