FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bague d'arrêt
Modèle 1
for flattened shafts
Matériau du corps de base
aluminium
D1=Diamètre intérieur
18
D2=Diamètre extérieur
34
L=Longueur
40
A
16
A1
8
C
M6x8
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Aluminium. Vis sans tête en Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les bagues d'arrêt larges combinées avec un arbre avec plat peuvent transmettre en toute sécurité des couples très élevés sans endommager l'arbre.

La tolérance de l'arbre doit être en h7.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté