FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle amovible
DIN
DIN 6372
Type de produit
Rondelle
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur de fente
21
D1=Diamètre intérieur
21
D2=Diamètre extérieur
64
G=filetage / pour filetage
M20
H=Hauteur
14
D3
45
L
2
Type de fixation
alésage
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Indication de dessin
1) Moletage croisé
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté