FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis H
Modèle 1
entièrement fileté
DIN
DIN 933
Type de produit
Vis
Matériau du corps de base
acier inoxydable A2
Surface du corps de base
naturel
B=Longueur de filetage
50
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
L=Longueur
50
SW=largeur de clé
17
Classe de résistance
70
E
18,9
K
6,4
Type de fixation
tête hexagonale
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
Material
Stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Stainless steel A2-70, bright.
Stainless steel A4-70, bright.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté