FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
low head
Version 2
tapped through thread
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
D=Thread
M8
L=thread length
35
SW=key width
13
D1
16,8
H
5,5
K
6,5
Packaging type
packaged individually
Steel code
1.4404
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
Inox 1.4404.

Finition
Poli.
Nota
La surface de la vis à tête hexagonale est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire.
La tête de la vis est hémisphérique avec une dépouille.
En lieu et place des empreintes et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une rugosité Ra de 0,8 µm.
Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Accessoire
Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, nous recommandons la clé plate en association avec le renfort (96661-03).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought