FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
21
D=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
25
SW=key width
22
A max.
4
D1
31
Grade
100
K
14
Kind of fastening
hex head
N (number)
72
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
Material
Steel.
Version
Bright (black) or electro zinc-plated.
Surface hardened to min. 550 HV.
Note
The serrations bite into the contact face resulting in a positive locking connection that prevents self-loosening. Can be re-used several times.

Grade 100 corresponds to ca. grade 10.9.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought