Vis H avec tige acier inoxydable A4 naturel 07170-616X80
- Inox A2 ou inox A4
- Brillant
Unité de vente
3,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with shaft
DIN
DIN 931
ISO
ISO 4014
Product type
screw
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M16
L=Length
80
SW=key width
24
E
26,75
Grade
70
K
10
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
42
Ls
min.
32
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
Inox A2 ou inox A4.
Finition
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.