FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
1,5D hoch
DIN
DIN 6330
Type de produit
Écrou
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
naturel (noir)
D=Filetage
M18
G=filetage / pour filetage
M18
H = 1,5 x D
27
H=Hauteur
27
SW=largeur de clé
27
Classe de résistance
10
D1
20
E
31,2
R
24,5
Type de fixation
tête hexagonale
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
Material
Steel or stainless steel A2.
Version
Steel grade 10, bright (black) or galvanised, blue-passivated.
Stainless steel A2-70, bright
Note
These hexagon nuts can be used with the conical seats 07420 Form D and G.
07260-808 = A4 stainless steel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté