Écrou hexagonal à coussinet sphérique acier bruni 07265-10
- Avec dispositif anti-perte
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€9.78
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
à coussinet sphérique
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
M10
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
18,5
SW=largeur de clé
17
D1
22
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier de traitement ou Inox A2.
Finition
Acier:
Traité: résistance 900 N / mm², bruni.
Acier inoxydable:
Traité: résistance 900 N / mm², naturel.
Traité: résistance 900 N / mm², bruni.
Acier inoxydable:
Traité: résistance 900 N / mm², naturel.
Nota
Rondelle concave sertie (monobloc).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.