Écrou hexagonal avec bride acier galvanisée 07217-204
Unité de vente
€0.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M4
G=thread / for thread
M4
H=Height
4,65
SW=key width
7
C
0,9
D1
10
Grade
8
Kind of fastening
hex head
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
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.