Écrou hexagonal avec bride acier galvanisée 07215-216
- Version : acier ou Inox A2
Unité de vente
€2.53
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou hexagonal
Modèle 1
avec bride
DIN
DIN 980
Forme
V
Type de produit
Écrou
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
galvanisée
D=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
H=Hauteur
16
SW=largeur de clé
24
Classe de résistance
8
E
26,76
M
8,8
Type de fixation
tête hexagonale
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
Acier ou Inox A2.
Finition
Acier électrozingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin
a) Acier
b) Inox
b) Inox
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.