FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Insert fileté
Modèle 1
autotaraudant
Modèle 2
avec trou de coupe
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D1=Taraudage
M3
D2=Diamètre extérieur
5
D1
M3
Longueur L
6
P
0,6
R min. pour la fonte
1,5
R min. pour les matières plastiques
1,25
R min. pour les métaux légers
1
T min.
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
Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Nota
Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.

Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.

Filetage D1 selon ISO 6H.

Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté