Douille de guidage pour poinçon acier de cémentation 08930-C1450X28
- OD and ID precision ground.
- Bore rounded one end
- Hardened
Unité de vente
€13.48
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Douille de guidage pour poinçon
DIN
DIN 9845
Forme
C
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D1=Diamètre intérieur
14,5
D2=Diamètre extérieur
26
L1=longueur
28
R
2
T
0,02
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
Material
Steel.
Version
Hardened to 740 ±40 HV 10 and ground.
Nota
Alésafe arrondi d'un côté. Intérieur et extérieur rectifiés proprement en respectant les tolérances.
Indication de dessin
1) Chanfrein d'entrée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.