Matière
Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Surface de contact caoutchoutée (TPE).
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Surface de contact caoutchoutée (TPE).
Nota
Aimant cylindrique avec filetage, système blindé. Avec surface de contact caoutchoutée pour la protection des surfaces fragiles. Grâce à la protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.
Plage de température
80 °C max.
Montage
Les aimants cylindriques avec surface de contact caoutchoutée peuvent être utilisés comme système de butée magnétique.
Indication de dessin
1) Surface de contact
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.