Magnet Shallow pot magnets NdFeB 09071-30-20
- Flexible, easy to remove, non-positive fasteners
- Application sectors: machine and plant construction
- Temperature range up to 80 °C
- High magnetic force
- Shielded system
Unité de vente
6,30 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Aimant
Modèle 1
Aimants plats
Modèle 2
ronde
Forme
D
Matériau
du corps de base
Ndfeb
Matériau
des composants
acier
Surface
des composants
zingué
D1=Alésage de fixation
4,5
D=diamètre extérieur
20
H=Hauteur
6
Adhérence
N
105
D2
9
Température*
max. en °C
80
Type de fixation
trou fraisé
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Material
Housing, steel.
Magnetic core NdFeB (neodym).
Magnetic core NdFeB (neodym).
Version
Housing, galvanised.
Note
Shielded system. With the permanent magnetic material NdFeB the attracive force increases by ca. 10-20 % compared with SmCo.
Temperature range
max. 80°C.
Drawing reference
1) magnetic face
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.