Manette indexable plastique gris foncé RAL 7021 06601-2A21
- Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- La gamme de produits NOVO grip est synonyme de design attrayant et de forme antidérapante
Unité de vente
€10.90
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Manette indexable
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
A1=Longueur de poignée
75
A=Longueur de poignée
65
H3=hauteur de poignée
41,5
T=profondeur de filetage
12
X=filetage (inch)
1/4-20
B
9,5
D
13,5
D1
18
D2
19,5
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Nombre de dents
20
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Acier inox naturel.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.